奥行きレール 482.6 mm (19インチ) マウンティングレール用

品番: VX 5302164

L型プロファイル(マウンティング)レール、サーバーシステムの取り付けキットのマウントにも使用できます。

品番:
VX 5302164
仕様
VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
製品説明
インチ仕様のマウンティングレールを取り付ける際に使用します。
メリット
特に高い耐荷重性、最大 15,000 N
負荷分散の改善による安定性の向上
対称型または非対称型の実装が可能
非対称的 (横方向にオフセット) に設置した場合は、片側に配線のためにより多くのスペースを確保、あるいは、液体冷却ユニット (LCU) の設置が可能になります
21インチ、23インチ、または 24インチのコンポーネントを使用した代替実装用のインチ仕様マウンティングレールの組み入れに最適
材質
鋼板製
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
奥行きレール
取り付け部品を含む
4 x 奥行きレール (上 x 2、下 x 2)
取り付けについてのご注意
奥行 >1000 mm、幅 >600 mm のエンクロージャーに、マウンティングレールを固定するには、VX IT 用のサポートレールが別途必要です
適用
エンクロージャータイプ: VX IT、ダイナミック型
幅: > 600 mm
奥行: = 1,200 mm
1パック
4 個
純質量
12 kg
総質量
12.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
47.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177955592
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
奥行きレール、482.6 mm (19インチ) マウンティングレール用。インチ仕様のマウンティングレールを取り付ける際に使用します。適用エンクロージャー幅:> 600 mm、適用エンクロージャー奥行:= 1,200 mm、鋼板製、塗装済み、RAL 9005
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Info sheet