マウントレール VX IT 用

品番: VX 5302170

品番:
VX 5302170
製品説明
奥行 >1000 mm、幅 800 mm のエンクロージャーに、奥行きレールを使用した場合に、マウンティングレールを固定するために使用します。サポートレールは、ネットワークラック / サーバーラック内の負荷配分を改善するために使用されます。
仕様
側面丸穴および方形穴
材質
鋼板製
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
サポートレールは、横方向に、本体フレームの中央、奥行きレールの下方にねじ留めします
適用
幅: = 800 mm
奥行: > 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
0.83 kg
総質量
0.961 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
Support rail for VX IT, for attachment of mounting angles in enclosures with depth > 1000 mm and width 600 mm or 800 mm when depth stays are deployed. The support rail improves load distribution
資料
Info sheet