- 品番:
- VX_IT 5302167
- 仕様
- VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
- 製品説明
- 幅 800 mm の VX IT ネットワークラック / サーバーラック内に、標準型インチ仕様のマウンティングレールを幅方向に自在に固定するために使用します。
- メリット
- 対称型または非対称型の実装が可能
- 非対称的 (横方向にオフセット) に設置した場合は、片側に配線のためにより多くのスペースを確保、あるいは、液体冷却ユニット (LCU) の設置が可能になります
- 21インチ、23インチ、または 24インチのコンポーネントを使用した代替実装用のインチ仕様マウンティングレールの組み入れに最適
- 内蔵型ラック空調のエネルギー消費効率を高めるために、インチ仕様機器取り付け面の周囲をエアバッフルプレートで塞ぎ、的を絞った冷却気流を作り出すことができます。それによって、排気を減らすこともできます
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 耐荷重
- 4000 N
- 取り付けについてのご注意
- 本体フレームに直接固定します
- クロスビームにマウンティングレールをねじ留めするには、VX IT 19インチ マウンティングレール (5302169) 用のマウンティングブラケットが必要になります。
- 適用
- 幅: = 800 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.6 kg
- 総質量
- 3.82 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14.6 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- クロスビーム、VX IT 用。幅 800 mm の エンクロージャー内に、482.6 mm (19インチ) 標準型マウンティングレールを奥行方向や幅方向に自在に固定するために使用します