シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、貫通型 19インチ取り付け面2対用

品番: DK 7402000

2つの架装面用、482.6 mm(19インチ)、データラック内での重い組み込み部品の支持用。

品番:
DK 7402000
製品説明
データラックに取り付ける重量機器の支持用。データラックの2つの機器取り付け面間を 350 mm の取り付けピッチで設置した時に、シャシーガイドの取り付け寸法に正確に対応します。機器取り付け面に固定するユニットテーブルを使用し、機器類を設置することもできます。固定式のユニットテーブルもあれば、引き出し式のタイプもあります。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
耐荷重
500 N、静的荷重
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック
2 個
純質量
0.864 kg
総質量
1.072 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177187177
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
製品説明
DK Slide rail, continuous, For two 482.6 mm (19")-mounting angles (front+rear), For Data Rack