- 品番:
- DK 7063883
- 製品説明
- 必要な長さに調整して前後のレール間に取り付けるシャシーガイドです。後側に引っ掛け式のブラケット、前側に固定ねじという設計なので、一人でも簡単に取り付けられます。取り付け機器はシャシーガイドに乗せてスライドさせ、取り付け面の固定穴に止めることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 注記:
- このシャシーガイドは特にスリムな形状デザインのため、ほとんどの取り付け機器(インチ仕様)に対応しています。規格に従った実装面への取り付けであれば、メーカーの種類を問わずご利用いただけます。シャシーガイドはわずかな場所しか取らないため、取り付け高さを最大限に確保することができます。
- 耐荷重(静荷重)
- 80 kg
- 耐荷領域
- 幅: 50 mm
- 長さ
- 590: 930 mm
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.25 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261