シャシーガイド、1 U、奥行き可変式 VX IT, TE 用

品番: DK 7063752

2つのインチ単位の架装面付きのサーバーエンクロージャーとネットワークエンクロージャー用、屈曲型およびL型のプロフィールレール、482.6 mm(19インチ)マウンティングフレーム、およびTEへの固定用、引き出し可能。

品番:
DK 7063752
製品説明
取り付けプロファイル(レール)の482.6 mm(19インチ) システム穴への直接の固定に使用します。このシャシーガイドは、必要な長さに引き延ばして、フロント側とリア側の取り付け面の19インチパターンに固定します。
メリット
高さ(U)の損失がありません。
設置面の厚さがわずか約0.8 mmであるため、通常は、部品の高さがその最大許容値である43.5 mmを超えない限り、ユニットピッチの超過が起こりません。このため、複数の機器を位置調整などの必要なく、問題なく積み重ねて配置できます。
用途
フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
取り付け方法
フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面 間の固定に使用します
耐荷重
20 kg (静荷重)
注記:
有効設置面、各側 30 mm
耐荷領域
幅: 30 mm
取り付け面間隔
550 ‐ 750 mm
1パック
2 個
純質量
2.558 kg
総質量
2.7 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177625457
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK Slide rail, Support surface Width: 30 mm, 1 U, depth-variable, 20 kg, static, distance between levels: 550-750 mm, For TS IT, TE
資料
Info sheet