重量機器搭載用シャシーガイド TSネットワークエンクロージャー用実装面2面タイプ

品番: DK 7492400

2つの架装面付きのTSネットワークエンクロージャー用、重い組み込み部品の支持用。

19インチマウンティングレール TS、CS Toptec用

19インチマウンティングレール TS 用

L型マウンティングレール用アダプター TS 用

品番:
DK 7492400
仕様
2つの19インチ取り付け面間への取り付け用。
製品説明
きわめて重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。取り付けは、クランク型マウンティングレールに合わせてねじ止めするだけ。奥行き調整レールの追加やマウンティングレールセンターの固定部品(800 mm幅のエンクロージャーの場合)との併用で、マウンティングレールが偏った負荷で変形するのを防止します。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between mounting levels
398 mm
耐荷重
80 kg (静荷重)
注記:
19インチマウントフレームと組み合せて使用することはできません。
シャシーガイドは、それぞれの 19インチ機器取り付け面間の距離に応じて選んでください。
L形マウンティングレールと組み合わせて使用する場合は、L形マウンティングレール用の取り付けアダプターを使用する必要があります。
耐荷領域
幅: 55 mm
奥行: 361 mm
1パック
2 個
純質量
0.9 kg
総質量
0.98 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177221697
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
資料
Info sheet