シャシーガイド TE 用

品番: DK 7963610

前後の架装面間のTSネットワークエンクロージャー用、重いインチ単位の組み込み部品の支持用。

品番:
DK 7963610
製品説明
フロント側およびリア側の19インチ取り付け面の間に取り付けます。インチ仕様の重量のある機器をサポートします。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
Distance between mounting levels
695 mm
Load capacity static
800 N
耐荷領域
幅: 85 mm
奥行: 624 mm
適用
エンクロージャータイプ: TE 8000
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック
2 個
純質量
3.066 kg
総質量
3.266 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177443969
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
DK Slide rail, support surface WxD: 85x624 mm, 80 kg, static, distance between levels:: 695 mm, For TE