シャシーガイド TS アダプターレール用、両側固定

品番: TS 8613150

前後の482.6 mm(19インチ)アダプタープロフィール間、または482.6 mm(19インチ)アダプターピース間の、両側の固定付き。

品番:
TS 8613150
製品説明
フロント側とリア側の 482.6 mm (19インチ) マウンティングレール、もしくは 482.6 mm (19インチ) アダプターピース間に取り付けます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: = 500 mm
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック
10 個
純質量
3.34 kg
総質量
3.535 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS シャシーガイド TS アダプターレール用、両側固定、奥行: 500 mm