シャシーガイド TS アダプターレール用、片側固定

品番: SZ 4530000

片持ち型。482.6 mm (19インチ) マウンティングレールに取り付けます。

品番:
SZ 4530000
製品説明
482.6 mm (19インチ) マウンティングレールに取り付けます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
長さ
185 mm
取り付け可能寸法
Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック
10 個
純質量
3.2 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177102385
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261