- 製品番号:
- EL 2250.000
- 製品説明
- 重量のあるサブラックや機器をサポートします。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- Suitable for centre part depth
- = 316 mm
- 注記:
- シャシーガイド、実装面を最前ポジションに取り付けたときに使用できます。
- ずらした場合は、短い物を選んでください。
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 3.23 kg
- 総質量
- 3.419 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177019683
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
EL Slide rail, For the installation of heavy slide-in equipment, To fit enclosure depth: 473 mm, To fit centre part depth: 316 mm, Stahlblech, verzinkt