シャシーガイド EL 用

品番: EL 2260000

重量のあるサブラックや機器をサポートします。

品番:
EL 2260000
製品説明
重量のあるサブラックや機器をサポートします。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
Suitable for centre part depth
= 416 mm
注記:
シャシーガイド、実装面を最前ポジションに取り付けたときに使用できます。
ずらした場合は、短い物を選んでください。
1パック
10 個
純質量
4.24 kg
総質量
4.443 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177019904
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
EL Slide rail, For D: 573 mm