サーバー用スライドレール

品番: TS 3659190

組み込まれている状態においても、サーバーへのアクセシビリティを最適にするために使用します。

品番:
TS 3659190
仕様
取り付け面間距離 559.0~789.0 mm用
製品説明
組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 426 mm のサーバー用。
材質
鋼板製
同梱品
取り付けキット付きスライドレール
取り付け用アクセサリー
引き出し長さ
596.4 mm
適用
エンクロージャータイプ: TS: 800 mm
エンクロージャータイプ: TS IT
耐荷重
30 kg
注記:
L 型マウンティングレールが必要となります
1パック
2 個
純質量
2.946 kg
総質量
3.146 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177222915
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
TS server telescopic slides, for D: 800 mm, extension piece: 596.4 mm, for TS, TS IT
資料
Quick guide