- 品番:
- VX 8613161
- 製品説明
- フロント側とリア側の 19インチ マウンティングレール、もしくは 19インチ アダプターピース間に取り付けます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
奥行: = 600 mm - 取り付け可能寸法
- 取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 1パック
- 10 個
- 純質量
- 5.3 kg
- 総質量
- 6.3 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177938991
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 600 mm