VX シャシーガイド 両側固定の 19インチ マウンティングレール用

品番: VX 8613181

フロント側とリア側の 19インチ マウンティングレール、もしくは 19インチ アダプターピース間に取り付けます。

品番:
VX 8613181
製品説明
フロント側とリア側の 19インチ マウンティングレール、もしくは 19インチ アダプターピース間に取り付けます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
エンクロージャータイプ: VX
奥行: = 800 mm
取り付け可能寸法
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
1パック
10 個
純質量
7 kg
総質量
8.82 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177939004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 800 mm
資料
Load brochure