取り付けブラケット 19インチ プロファイルレール(マウンティングレール)用

品番: DK 7698000

19インチ プロファイルレールの固定に必要です。

品番:
DK 7698000
仕様
取り付け(センター)、インチサイズ/メートル法
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
適用
幅: = 800 mm
1パック
2 個
純質量
2.2 kg
総質量
2.474 kg
関税率番号
73182900
EAN
4028177133549
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
製品説明
DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 800 mm