- 製品番号:
- DK 7827.590
- 製品説明
- 取り付けるエンクロージャー幅800 mm:この取り付けキットを使えば、幅 600 mmの19インチマウンティングフレームを幅800 mm のエンクロージャーに、幅と奥行きを自在に調整して取り付けることができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" - 耐荷重
- 750/1500 kg (実装面当たり/エンクロージャー当たりの静荷重)
- 1パック
- 1 セット
- 純質量
- 10.024 kg
- 総質量
- 10.552 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177616028
- ECLASS 8.0
- 27189234