この製品の販売終了日:: 2014/12/30
- 品番:
- DK 7827490
- 仕様
- 取り付け位置(サイド)
- 製品説明
- 取り付けブラケットはキャビネットフレームの幅方向にねじ留めします。マウンティングレールはブラケットの上下に固定します。エンクロージャーの部分的な実装には、TS システムセクション 17 x 73 mm をエンクロージャーフレームの外側実装面に取り付けてご使用ください。
- メリット
- ブラケットはケーブルガイドに最適な側面の空きスペースをもたらします。
- 固定用長穴で奥行き可変式の固定が可能
- 部分的な19インチ実装に最適
- 用途
- 既存のTS アプリケーションへの追加装備に。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS
幅: 800 mm - 1パック
- 2 個
- 純質量
- 3.94 kg
- 総質量
- 4.139 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 資料
- Info sheet