- 品番:
- DK 7827550
- 製品説明
- 汎用奥行レール。L型マウンティングレールでもクランク型マウンティングレールでも、奥行き方向および幅方向に調整して取り付け可能です。あらゆる幅に対応する取り付けセット: インチ単位の取り付け寸法は 19/21/23/24インチ、メトリック単位の取り付け寸法は 18/20 SU。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS 8
奥行: 800 mm - 耐荷重
- 200 kg (静荷重/実装面当たり)
- 1パック
- 1 セット
- 純質量
- 2.025 kg
- 総質量
- 2.125 kg
- 関税率番号
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234