取り付けキットとしての奥行きレール 19インチマウンティングレール用

品番: DK 7827600

プロフィールレールの収容のための、奥行きストラット4本で構成されています。

品番:
DK 7827600
製品説明
取り付けるエンクロージャー幅 800 mm。取り付けセットは、マウンティングレールを装着するために、奥行きレール4本で構成されています。1セットで、19インチマウンティングレール1~2対を取り付けることができます。きわめて重い機器を設置する場合には、奥行きレールを中央に追加設置することをお勧めします。フロントに設けられたカットアウトにより完全装備された機器のケーブル引込みも簡単に行えます。
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
取り付け部品を含む
適用
幅: 800 mm
奥行: 600 mm
1パック
4 個
純質量
4.38 kg
総質量
4.72 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177235014
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261