- 品番:
- DK 7827024
- 仕様
- 取り付け寸法 24インチ
- 製品説明
- 取り付けるエンクロージャー幅800 mm:奥行きレールを幅 800 mm のエンクロージャーで使用する場合、23インチと24インチの取り付け間隔を得ることができます。使用するマウンティングレールはクランク型、L型から選択できます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 適用
- 幅: 800 mm
奥行: 1,000 mm - 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 1パック
- 4 個
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177243705
- ECLASS 8.0
- 27189261