19インチアクセサリーシステム インチ単位の改修 19インチ機器取り付け面内の引き出し、化粧パネル、インチサイズではない機器のストレージオプション、ケージナットまたは革新的な19インチファスナーを使って、19インチマウンティングレールに固定可能。 インチ単位の改修 アダプターキット、3 U 適用エンクロージャー幅800 mm 482.6 mm(19インチ)コンポーネントの固定用、および後方のエンクロージャー領域内の追加組み込み用。 製品へ インチ単位の改修 3 Uアダプター 100 mm 奥行き変更用 サーバーエンクロージャーまたは電子エンクロージャーなどのような、最前部に19インチ組み込み位置があるボックス内部での、482.6 mm(19インチ)固定の組み込みコンポーネントを元に戻します。 製品へ インチ単位の改修 メートル法をインチ仕様(19インチ/21インチ)へのアダプター インチ単位のユニットの、メートル単位のプロフィールレール(535 mm)への固定用、および混合システムの構築用。 製品へ インチ単位の改修 引き出し 19インチ取り付け面用 プロフィールレールへの前面固定用、482.6 mm(19インチ)。カバーとスライドレール付き、配置リスト、操作マニュアルおよび小型資料の収納用。 製品へ インチ単位の改修 引き出し、19インチ用 TS アダプターレール用、両側固定 キーボード、操作マニュアル等用、負荷能力50 kg、縦軸の回りに180°回転させて組み込み可能。 製品へ インチ単位の改修 エアガイドプレート VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用 アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。 製品へ インチ単位の改修 エアガイドプレート VX IT ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用 アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。 製品へ インチ単位の改修 482.6 mm(19インチ)取り付けパネル ポテンシャルバスバー、分電箱、小型電装品など、小型取り付けユニットの19インチ架装面内部での迅速な統合用。 製品へ インチ単位の改修 トレイ 小型機器用 19インチに合致しない小型機器の安全な固定用の、角度のある台。 製品へ インチ単位の改修 サーバー用スライドレール IT ラックシステムおよび IT キャビネット用 組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 430 mm のサーバー用。 製品へ インチ単位の改修 スプリングナット、ねじ付き T溝プロファイル用 Tナットプロフィール用のM6 mm x 10 mmは、アクセサリーコンポーネントのTナットプロフィールレールへの柔軟で安全な取り付けを保証します。 製品へ インチ単位の改修 インサート ケージナット、19インチ 正面の固定用四角穴に差し込み、固定ネジで固定する、開きナットで構成されています。 製品へ インチ単位の改修 固定ねじ 電子モジュール、482.6 mm(19インチ)組み込み部品およびブランクプレート用。 製品へ インチ単位の改修 スプリングケージナット M5/M6、電子モジュール、482.6 mm(19インチ)組み込み部品およびブランクプレートの、482.6 mm(19インチ)固定プロフィールへの固定用。 製品へ