エアガイドプレート VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用

品番: DK 5302010

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。

品番:
DK 5302010
メリット
温度調節機器のエネルギー効率を高めるために使用します
システムセクションなどケーブルマネジメントアクセサリーとの干渉を防止するために垂直型ブラシストリップを装備。
用途
アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質
鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
ファイバー ブラシストリップ:プラスチック PA6、ハロゲンフリー
ブラシストリップ本体:プラスチック PVC 製、ハロゲンを含む
ブランクパネル:プラスチック製、耐燃性:自己消火性、UL 94 HB に準拠、ハロゲンフリー
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
2 x 垂直型トリムパネル
2 x 水平型トリムパネル
4 x ブラシストリップ
4 x 発泡ポリウレタンピース
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。
ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
仕切り面上ある 482.6 mm (19インチ) 取り付け用カットアウトは、付属されているブランクパネルで閉じることもできれば、他の拡張コンポーネントの取り付けや配線に使用することもできます。製品別同梱品にご注意ください。
適用
幅: = 600 mm
高さ: = 1,200 mm
1パック
1 個
純質量
0.001 kg
総質量
0.001 kg
関税率番号
56090000
EAN
4028177955257
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x1200 mm, RAL 9005
資料
マニュアル