サーバー用スライドレール IT ラックシステムおよび IT キャビネット用

品番: IT 3659181

組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 430 mm のサーバー用。

品番:
IT 3659181
仕様
機器取り付け面間距離 470.65~599.65 mm 用
製品説明
組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 430 mm のサーバー用。
材質
鋼板製
耐荷重
30 kg
注記:
L 型マウンティングレールが必要となります
適用
エンクロージャータイプ: TS
TS IT
VX
VX IT
奥行: = 600 mm
1パック
2 個
純質量
2.3 kg
総質量
2.62 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
5.1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177964945
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
製品説明
サーバー用スライドレール、TS、TS IT、VX、VX IT 用、適用奥行 600 mm、ストローク:490 mm、最大幅 430 mm のサーバ用
資料
Info sheet
マニュアル