- 品番:
- DK 7246400
- 製品説明
- サーバーエンクロージャーやエレクトロニクスエンクロージャーなど前方設置の19インチ機器を擁したエンクロージャー内にある19インチ取り付け機器を後退させるアダプターです。これにより、機器の前にパッチパネルやスイッチを取り付ける空間を確保し、奥行きスペースを最大限に活用することができます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 高さ単位(ユニット)
- 3 U
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19"
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 0.34 kg
- 総質量
- 0.37 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177389830
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
-
DK Adaptor 482,6 mm (19"), 3 U, Depth offset 100 mm