メートル法をインチ仕様(19インチ/21インチ)へのアダプター

品番: DK 7246060

インチ単位のユニットの、メートル単位のプロフィールレール(535 mm)への固定用、および混合システムの構築用。

品番:
DK 7246060
製品説明
このアダプターを使用して、インチ仕様の機器をメトリック仕様(535 mm)のマウンティングレールに固定したり、インチ/メトリック混合システムを形成したりできます。
材質
アルミニウム押出成形プロファイル
寸法:
高さ: 11 SU
高さ単位(ユニット)
6 U
1パック
2 個
純質量
0.182 kg
総質量
0.185 kg
関税率番号
83024900
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
DK Adaptor, metric to imperial 21"/19", 6 U, 11 SU, For metric mounting angles: 535 mm