- 品番:
- DK 7283035
- 製品説明
- 482.6 mm (19インチ) マウンティングレールのフロント側に固定されます。システムの操作マニュアルや図面、小物のスペアーパーツなどを入れておくことのできる箱型引き出しです。高さ 2 U バリエーションの中でも、小型タイプはスウィングフレームへの取り付けにも適しています。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 完全組み立て済み
安全ロック 12321
- 内法奥行き
- 419 mm
- 内法幅
- 411 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.756 kg
- 総質量
- 8.164 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 31.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177165960
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
DK Drawer, 3 U, For a 482.6 mm (19") attachment level, Installation depth: 427 mm