- 品番:
- DK 5302204
- 製品説明
- バスバー、分電箱、小型電装品など、小型取り付けユニットの組み込みを迅速に行うのに使用します。25 mmシステム穴付きのため、部品のねじ留めも容易にできます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- Width mounting surface
- 450 mm
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 430 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 取り付け可能高さ、コンポーネント用
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.35 kg
- 総質量
- 0.365 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005