- 品番:
- TS 3659180
- 仕様
- 取り付け面間距離 468.6~687.4 mm用
- 製品説明
- 組み込まれている状態においても、サーバーへの最高のアクセシビリティを保証します。最大幅 426 mm のサーバー用。
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- 取り付けキット付きスライドレール
取り付け用アクセサリー
- 引き出し長さ
- 511.2 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS: 600 mm
エンクロージャータイプ: TS IT
エンクロージャータイプ: VX IT
- 耐荷重
- 30 kg
- 注記:
- L 型マウンティングレールが必要となります
- 1パック
- 2 個
- 純質量
- 2.424 kg
- 総質量
- 2.624 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177222908
- ETIM 9
- EC002520
- ETIM 8
- EC002520
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
-
TS サーバー用スライドレール、奥行 600 mm 用、ストローク 511.2 mm、TS、TS IT、VX IT 用