- 品番:
- DK 5501815
- 製品説明
- 外側の取り付け面にレールシステムを取り付けてある場合に、接触のない仕切りを確保するために、全周にブラシストリップが付いています。
- 用途
- アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
- 材質
- 鋼板製
ブランクパネル:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 2 x 垂直型トリムパネル
2 x 水平型トリムパネル
4 x ブラシストリップ
4 x 発泡ポリウレタンピース
取り付け部品を含む
ブランクパネル 6枚、1 U
- 取り付けについてのご注意
- ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。
- ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
- 適用
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 7.679 kg
- 総質量
- 8.02 kg
- 関税率番号
- 56090000
- EAN
- 4028177679184
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
-
DK Air baffle plate, WxH: 800x2000 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles