TS IT 19インチマウンティングレール用エアガイドプレート

品番: DK 5501835

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。

品番:
DK 5501835
製品説明
外側の取り付け面にレールシステムを取り付けてある場合に、接触のない仕切りを確保するために、全周にブラシストリップが付いています。
用途
アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質
鋼板製
ブランクパネル:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
表面
塗装
塗装色
RAL 9005
同梱品
2 x 垂直型トリムパネル
2 x 水平型トリムパネル
4 x ブラシストリップ
4 x 発泡ポリウレタンピース
取り付け部品を含む
ブランクパネル 6枚、1 U
取り付けについてのご注意
ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。
ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
適用
幅: 800 mm
高さ: 2,200 mm
1パック
1 個
純質量
8.74 kg
総質量
9.2 kg
関税率番号
56090000
EAN
4028177679207
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
製品説明
DK Air baffle plate, WxH: 800x2200 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting angles
資料
マニュアル