- 品番:
- DK 5501885
- 製品説明
- 外側の取り付け面にレールシステムを取り付けてある場合に、接触のない仕切りを確保するために、全周にブラシストリップが付いています。
- 用途
- アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
- 材質
- 鋼板製
ブランクパネル:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 2 x 垂直型トリムパネル
2 x 水平型トリムパネル
4 x ブラシストリップ
取り付け部品を含む
ブランクパネル 2枚、3 U
- 取り付けについてのご注意
- ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルと水平型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウントフレームに取り付けることができます。
- 適用
- 幅: 800 mm
高さ: 1,800 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 5.5 kg
- 総質量
- 6 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177679238
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
-
DK Air baffle plate, WxH: 800x1800 mm, For TS IT 482.6 mm (19") mounting frames