19インチアクセサリーシステム ブランクパネルとフロントプレート 使用されていない高さユニットをカバーするためのブランクパネル。 様々な高さサイズを、アルミニウム製、鋼板製およびプラスチック製でご用意しています。 ねじ留め仕様、または、「ツールレス固定」仕様 - 工具不要の簡単組み立てを可能にする仕様。 ブランクパネルとフロントプレート 換気パネル 482.6 mm (19インチ) エンクロージャーやボックスの換気に使います。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート 小型機器ボックス、高さ 4 U、隔離仕様 19インチ取り付け面用 この小型機器ボックスには、さらにボックスを区分することのできる、調整可能な棚が取り付けられています。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート 換気用フロントプレート 幅 482.6 mm(19インチ) エンクロージャーやボックスの換気に使います。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート ブランクパネル、482.6 mm (19インチ) 空きスペースのカバーとして、または特殊な機器の装着に使います。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート ブランクパネル、482.6 mm (19インチ) 工具不要 482.6 mm(19インチ)架装面内部の空いているスペースを塞ぐために使用します。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート ヒンジ ブランクパネル用 ブランクパネル用ヒンジ。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート 19インチブランクプレート いろいろな高さ単位のアルミニウム製のブランクプレート。取り付け面内の使用されていない取り付けスペースをきれいに塞ぐために使用します。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート 1 U光ファイバーブレークアウトボックス スプライスカセットの収納、および光ファイバーケーブルのブレークアウトケーブルのスプライスのない配線に使用します。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート 光ファイバースプライスボックス、奥行き調整式 スプライスカセットの収納に使います。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート スプライスボックス、スライドユニット付き 引出式 スプライスカセットの収納、およびスライド式完全装備への最適なアクセスに使用します。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート パッチパネル 引き出し式光ファイバースプライスボックス用 様々なカップリングタイプに使用できる5種類の光ファイバー用パネルが用意されています。選択したバリエーションとパネルの基本サイズによって、パネルごとの取り付け箇所の数が異なります。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート ロッド付きサポートキット、3 U LSAストリップ用 LSAバー用、15個のLSAプロフィール分離バー2/10の収納用、収納先:2本の丸い棒、直径12 mm、収納ユニットはすべての482.6 mm(19インチ)架装面に統合可能。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート マウントシステム、2 U LSA機器用 LSA組み込みセット用、482.6 mm(19インチ)架装面内でのLSA取り付け用トレイ/汎用取り付けブラケットの収納用。 製品へ ブランクパネルとフロントプレート 3U サポートユニット LSAプラスストリップ用、最大150 DA LSA-Plusバー用、最大150 DA、(10 DAで)最大15個のLSA-Plusバーの収納用、3 x 5のLSA-Plus接続バー2/10の取り付け可能、水平に2列。 製品へ