- 品番:
- IT 5302201
- 製品説明
- フロントエリアから19インチ機器取り付け面へのターゲットを絞った送風に使用します。
- メリット
- パンチングメタル部の開口率 約 85 %
- 用途
- 冷気を二重床からフロント側を介してリア側に送り、個別の機器類を冷却します
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" - 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.234 kg
- 総質量
- 0.237 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177952898
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
- Ventilation panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005