ブランクパネル、482.6 mm (19インチ)

品番: DK 7151035

空きスペースのカバーとして、または特殊な機器の装着に使います。

品番:
DK 7151035
製品説明
空きスペースのカバーとして、または特殊な機器の装着に使います。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
Build-up height
44 mm
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ単位(ユニット)
1 U
1パック
2 個
純質量
0.568 kg
総質量
0.644 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
94039910
EAN
4028177165748
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
製品説明
DK Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, Installation height: 44 mm, RAL 7035