- 品番:
- DK 7242005
- 製品説明
- 482.6 mm (19インチ) スプライスボックスは、スプライスカセットをマウントするために使われ、あらゆる482.6 mm (19インチ) マウント付きのネットワーク ディストリビューターに取り付けることができ、光ファイバー終端器ないし光ファイバーディストリビューターとして使用することができます。可変式のカセット受けは、あらゆる汎用スプライスカセットのねじれのおきない取り付けを可能にします。スプライスボックスの後ろの部分は、ケーブル引き込み用に完全に開いていて、ほこりの侵入を防ぐラバーケーブルシールが付いています。光ファイバーケーブルは、ケーブルタイやケーブルクランプで固定することができます。このスプライスボックスは、482.6 mm (19インチ) フランジの内側で、奥行き方向に100 mm まで無段階で調整することができます。さらに、スプライスボックスを482.6 mm (19インチ) フランジから完全に取り出すこともできます。予備光ファイバー用歪み緩和具2個とケーブルガイドクリップによって、あらゆる光ファイバー配線システムの問題を解決します。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- スプライスボックス
ケーブルガイドクリップ
カセットカバー
パッチパネル固定用アクセサリー
- Number of splicing cassettes max
- 4
- 注記:
- パッチパネルとスプライスカセットは納入品に含まれません
- 取り付け可能奥行
- 302 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.926 kg
- 総質量
- 4.126 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177167117
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113