この製品の販売終了日:: 2023/08/14
- 品番:
- DK 7241045
- 製品説明
- 光ファイバーケーブルのカップリング装備用のカットアウト
- 用途
- 奥行き調節可能光ファイバースプライスボックスおよび光ファイバーブレークアウトボックス(1 U)用
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 取り付けスペースの数
- 12
- 光ファイバーカップリング用
- SCツイン
- LC-Quad
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.21 kg
- 総質量
- 0.265 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 製品説明
- DK Patch panel