スプライスボックス、スライドユニット付き 引出式

品番: DK 7570535

スプライスカセットの収納、およびスライド式完全装備への最適なアクセスに使用します。

品番:
DK 7570535
製品説明
482.6 mm(19インチ)スプライスボックスは、スプライスカセットをマウントするために使われ、あらゆる482.6 mm(19インチ)マウント付きのネットワーク ディストリビューターに取り付けることができ、光ファイバー終端器ないし光ファイバーディストリビューターとして使用することができます。スプライスボックスの後ろの部分は、ケーブル引き込み用に完全に開いていて、ほこりの侵入を防ぐラバーケーブルシールが付いています。ケーブルエントリーやケーブルガイドなど、端末用光ファイバー分岐盤に最適設計のスプライスボックスです。
メリット
カセット収納部分は引き出しになっているので、操作性に優れています。
可変式のカセット受けは、あらゆる汎用スプライスカセットのねじれの起きない取り付けを可能にします。
フロントに設けられたセキュリティキーにより、不正なアクセスを防ぎます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
同梱品
スプライスボックス
ケーブルガイドクリップ
安全ロック
カセットカバー
パッチパネル固定用アクセサリー
Number of splicing cassettes max
6
注記:
パッチパネルとスプライスカセットは納入品に含まれません
取り付け可能奥行
363 mm
高さ単位(ユニット)
3 U
1パック
1 個
純質量
7.553 kg
総質量
7.95 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177168190
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113