- 品番:
- DK 7474535
- 製品説明
- スプライスボックス用に、シングルあるいはデュプレックス光ファイバーカップリングを取り付けられる、多くの、異なるカットアウトのあるパネルが用意されています。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 取り付けスペースの数
- 24
- 光ファイバーカップリング用
- ST
- 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.459 kg
- 総質量
- 0.583 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177167940
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- 製品説明
- DK Patch panel