パッチパネル 引き出し式光ファイバースプライスボックス用

製品番号: DK 7578.535

様々なカップリングタイプに使用できる5種類の光ファイバー用パネルが用意されています。選択したバリエーションとパネルの基本サイズによって、パネルごとの取り付け箇所の数が異なります。

製品番号:
DK 7578.535
製品説明
スプライスボックス用に、シングルあるいはデュプレックス光ファイバーカップリングを取り付けられる、多くの、異なるカットアウトのあるパネルが用意されています。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
取り付けスペースの数
20
光ファイバーカップリング用
E-2000
E-2000-Duplex
SC
LC-Duplex
品番について
納期についてはお問合せ下さい
高さ単位(ユニット)
3 U
1パック
1 個
純質量
0.618 kg
総質量
0.718 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177168275
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113