ロッド付きサポートキット、3 U LSAストリップ用

製品番号: DK 7050.200

LSAバー用、15個のLSAプロフィール分離バー2/10の収納用、収納先:2本の丸い棒、直径12 mm、収納ユニットはすべての482.6 mm(19インチ)架装面に統合可能。

製品番号:
DK 7050.200
製品説明
15個のLSA分岐ストリップ 2/10 を直径 12 mm のロッド二つに用います。このサポートユニットは、すべての19インチ取り付け面にも取り付けることができます。リア側にケーブルクランプレール付き。
材質
サイドパネル:アルミニウムプレート
インチサイズのフランジ/水平レールアルミニウム押出成形プロファイル
同梱品
ロッド付きサポートキット
寸法:
幅: 482.6 mm
高さ: 132.5 mm
奥行: 180 mm
1パック
1 個
純質量
1.6 kg
総質量
1.673 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177221581
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261