- 品番:
- DK 7050100
- 製品説明
- 最大15個のLSAプラスストリップ(10 DA)を収納できるラックマウントユニット。3 x 5 の LSAプラスストリップ 2/10、シリーズ 2 を水平取り付けできます。ストリップ長さ124 mm、高さ方向ピッチ22.5 mm。このサポートユニットは、19インチ取り付け面であればどれにでも装着できます。取り付け面は19インチフランジの後方 75 mm にあります。内蔵のケーブルホルダーによって通信ケーブルの整然とした分岐・配線ができます。
- 材質
- ステンレス
- 同梱品
- サポートユニット、ケーブルホルダー 8個
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.68 kg
- 総質量
- 0.8 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 製品説明
- DK Support unit for LSA strips, 3 U