19インチブランクプレート

品番: EL 1932200

いろいろな高さ単位のアルミニウム製のブランクプレート。取り付け面内の使用されていない取り付けスペースをきれいに塞ぐために使用します。

品番:
EL 1932200
製品説明
エレクトロニクスエンクロージャーやキャビネットへの取り付けに使用します。
メリット
取り付け面内の使用されていない取り付けスペースをきれいに塞ぐために使用します
材質
アルミニウム製、3 mm
表面
アルマイト処理(無着色)
高さ単位(ユニット)
2 U
1パック
3 個
純質量
0.969 kg
総質量
1.18 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177012707
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
製品説明
EL Blanking plate, 482.6 mm (19"), 2 U