- 品番:
- EL 1933200
- 製品説明
- エレクトロニクスエンクロージャーやキャビネットへの取り付けに使用します。
- メリット
- 取り付け面内の使用されていない取り付けスペースをきれいに塞ぐために使用します
- 材質
- アルミニウム製、3 mm
- 表面
- アルマイト処理(無着色)
- 高さ単位(ユニット)
- 3 U
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 1.62 kg
- 総質量
- 1.718 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 製品説明
- EL Blanking plate, 482.6 mm (19"), 3 U