- 品番:
- EL 1940000
- 製品説明
- エレクトロニクスラックやボックスに使用します。
- 材質
- ブランクパネル:アルミニウム(厚さ3 mm)
ヒンジ:亜鉛ダイカスト - 表面
- ブランクパネル:アルマイト処理(無着色)
ヒンジ:亜鉛メッキ - 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 3 U
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.64 kg
- 総質量
- 0.74 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217