- 品番:
- EL 2232000
- 製品説明
- エンクロージャーやボックスの換気に使います。
- 材質
- アルミニウム
- 表面
- アルマイト処理(無着色)
- 取り付け可能寸法
- Installation depth for components: 482.6 mm
取り付け可能幅、コンポーネント用: 19" - 高さ単位(ユニット)
- 2 U
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.804 kg
- 総質量
- 0.9 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177018952
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 製品説明
- EL Ventilated front panel, 2 U, 482.6 mm (19")