- 品番:
- DK 5302200
- メリット
- 複数のユニットを組み合わせることで、より広い範囲を閉じることができます。
- 個別のニーズに合わせて柔軟に使用可能なパネル。
- パネルを追加することで両側を拡張可能。
- 何度でも再利用可能
- 材質
- プラスチック
耐燃性 UL 94 HB準拠、ハロゲンフリー - 表面
- つや消し
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ブランクパネル、高さ 1U、クイック固定機能付き
- Build-up height
- 1 U
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 1 U
- 1パック
- 5 個
- 純質量
- 0.4 kg
- 総質量
- 0.605 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1.99 KG CO2e
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- 製品説明
- Blanking panel, 482.6 mm (19"), 1 U, tool-free attachment, plastic, RAL 9005