- 品番:
- DK 5501900
- 製品説明
- 仕切られている 19インチ機器取り付け面内での小型機器やアクセサリーなど収容に使用します。この小型機器ボックスには、ボックスを区分することのできる、調整可能な棚が取り付けられています。
- 材質
- 鋼板製
ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ブラシストリップ付き小型機器ボックス
1 x 棚(移動可)
- 耐荷重
- 200 N (平面静荷重)
- 耐荷領域
- 幅: 405 mm
奥行: 300 mm
- 寸法:
- 幅: 427 mm
高さ: 170 mm
奥行: 400 mm
- 同梱品
- ブラシストリップ付き小型機器ボックス
- 1 x 棚(移動可)
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.7 kg
- 総質量
- 9.85 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
DK 19"-Small components box, shielded, 4 U, for one pair of 482.6 mm (19") mounting angles, Sheet steel