パッチパネル V24 インターフェース用

品番: DK 7086535

16 D-Sub(台形)ジャックとプラグの組み込み用、ケーブル保管ブラケットの収納可能。

品番:
DK 7086535
製品説明
V 24、D-Sub(台形)プラグ16回線用パッチパネル。ケーブルハンガー DK 7610.000 または DK 7611.000 を装着できます。
材質
鋼板製
塗装色
RAL 7035
適用極数
15
取り付けスペースの数
16
取り付けスペースの数
1パック
1 個
純質量
0.678 kg
総質量
0.743 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177166387
ECLASS 8.0
19170112