- 品番:
- DK 7087535
- 製品説明
- V 24、D-Sub(台形)プラグ16回線用パッチパネル。ケーブルハンガー DK 7610.000 または DK 7611.000 を装着できます。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 適用極数
- 9
- 取り付けスペースの数
- 16
- 取り付けスペースの数
- :
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.718 kg
- 総質量
- 0.795 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112